Termékek közzététele
25863809 VAIA Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm
25863809 VAIA Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm
25863809 VAIA Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm
25863809 VAIA Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm
25863809 VAIA Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm
    Dornbracht

    25863809 VAIA Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm

    VAIA Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
    • VAIA Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm

      • 281 mm projection
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set: normal flow
      • bar-type hand shower with anti-scale system
      • wall bracket
      • automatic bath/shower diverter
      • total height 1057 - 1127 mm
      • stand pipe height 565 - 635 mm
      • height up to aerator 925 – 995 mm
      • slide-on rosettes Ø 135 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min
        Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3594597090 Concealed floor mounting

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító25863809
    • TermékcsaládVaia
    • TermékcsoportTub faucets - Floor mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)10.68
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets