Termékek közzététele
36712882FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712882FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712882FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712882FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712882FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712882FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712882FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
    Dornbracht

    36712882FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm

    Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 7-1/2"

    Specifikáció
    • Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 7-1/2"

      • 7-1/2" Projection
      • Round aerated stream
      • Valve hole diameter 1-5/8"
      • Spout hole diameter 1-5/8"
      • Flange diameter 2-1/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35707970-900010 Rough for wall-mounted faucet spout in center -

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36712882FF0010
    • TermékcsaládTara.
    • TermékcsoportLavatory faucets - Wall mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.04
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011327
    • ETIM-névBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets