Termékek közzététele
25943809 VAIA Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 221 mm
25943809 VAIA Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 221 mm
25943809 VAIA Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 221 mm
25943809 VAIA Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 221 mm
25943809 VAIA Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 221 mm
    Dornbracht

    25943809 VAIA Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 221 mm

    VAIA Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 221 mm

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
    • VAIA Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 221 mm

      • 221 mm projection
      • pivotable spout 360°
      • hand shower: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • hand shower with anti-scale system
      • rotary diverter for bath/shower
      • total height 920 mm
      • stand pipes height 628 mm
      • height up to aerator 816 mm
      • slide-on rosettes Ø 100 mm
      • gauge 150 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • pivotable shower holder on the right foot
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. hand shower flow 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Dark Brass matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed  3594497090 Concealed floor mounting 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító25943809
    • TermékcsaládVaia
    • TermékcsoportTub faucets - Floor mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)9.24
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets