Termékek közzététele
25943892 Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm
Dornbracht

25943892 Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm

Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm

Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

Specifikáció
  • Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm

    • 220 mm projection
    • pivotable spout 180°
    • hand shower: normal flow
    • spout: circular, air-enriched flow
    • hand shower with anti-scale system
    • rotary diverter for bath/shower
    • total height 920 mm
    • stand pipes height 628 mm
    • height up to aerator 765 mm
    • slide-on rosettes Ø 90 mm
    • gauge 150 mm
    • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
    • pivotable shower holder on the right foot
    • max. flow 22 l/min at 3 bar flow pressure
    • max. hand shower flow 6.8 l/min

    Intrinsic protection against back flow.

    Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Accessory is needed  3594497090 Concealed floor mounting -

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító25943892
  • TermékcsaládTara.
  • TermékcsoportTub faucets - Floor mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)9.07
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC010862
  • ETIM-névBath mixing tap
  • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets