Termékek közzététele
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
    Dornbracht

    26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower

    Tara. Showerpipe without hand shower  16-1/2"

    Specifikáció
    • Tara. Showerpipe without hand shower  16-1/2"

      • Projection 16-1/2"
      • Rainshower
      • Rain shower with descaling system
      • Rain shower Ø 8-5/8"
      • Rain shower water flow rate limited to max. 1.8 gpm
      • Shower head / hand shower diverter
      • Height from center of faucet to bottom of rainhead 39-5/8"
      • Wall bracket with flange Ø 2-1/8"
      • Flange for wall connection Ø 2-1/4"
      • Shower mixer with flange Ø 2-1/2"
      • Center to center 5-7/8" ± 1/2"
      • 59" metal shower hose
      • 1/2" connection
      • Pipe diameter 3/4"

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • NOTE: Local building codes may require the use of an anti-scald device. Please refer to remote pressure balance valve (35 910 970 90)
      • Internal backflow preventer.
      • NOTE: Hand shower sold separately. Please see hand shower options under the miscellaneous articles section of each series.

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte
      Accessory is needed

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26633892FF0010
    • TermékcsaládTara.
    • TermékcsoportShowers - Exposed shower sets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)6.89
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2090
    • CSI Uniformat II névOther Plumbing Systems