Termékek közzététele
27805625 Meta Hand shower set
27805625 Meta Hand shower set
27805625 Meta Hand shower set
27805625 Meta Hand shower set
27805625 Meta Hand shower set
    Dornbracht

    27805625 Meta Hand shower set

    Meta Hand shower set

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
    • Meta Hand shower set

      • spray head Ø 100mm
      • three settings: normal flow, soft flow, massage flow
      • with anti-scale system
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • shower holder rosette Ø 55mm
      • max. flow 15 l/min

      Intrinsic protection against back flow.
      Fits Meta, Tara.

      Available in chrom, platinum matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27805625
    • TermékcsaládMeta
    • TermékcsoportShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.83
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010161
    • ETIM-névHand shower
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2020
    • CSI Uniformat II névDomestic Water Distribution

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika