Termékek közzététele
28013979FF0010 Dornbracht Bar-type hand shower with one flow mode
Dornbracht

28013979FF0010 Dornbracht Bar-type hand shower with one flow mode

Dornbracht Bar-type hand shower with one flow mode
Specifikáció
  • Dornbracht Bar-type hand shower with one flow mode

    • Standard spray mode
    • Descaling system
    • 1/2" connection
    • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

    Codes & Standards

    • California Energy Commission (CEC)
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1

    Internal backflow preventer.

    Available in chrome, platinum matte, platinum, Durabrass, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító28013979FF0010
  • TermékcsaládGeneric
  • TermékcsoportShowers - Hand showers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEgyéb
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)0.32
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC010161
  • ETIM-névHand shower
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 19
  • OmniClass névShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2020
  • CSI Uniformat II névDomestic Water Distribution

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia