Termékek közzététele
36120670 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120670 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120670 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
    Dornbracht

    36120670 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter

    Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
    • Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter

      • automatic diverter
      • cover plate 150 x 90 mm

      Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3502097090 Concealed single-lever mixer -

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36120670
    • TermékcsaládGeneric
    • TermékcsoportShower / Tub Trims - Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.04
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011327
    • ETIM-névBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets