Termékek közzététele
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
    Dornbracht

    28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm

    Dornbracht Hand shower with three flow modes  Ø 5-1/8

    Specifikáció
    • Dornbracht Hand shower with three flow modes  Ø 5-1/8

      • 3 individual sprays (standard, soft, massage) + 2 combinations (standard+soft, soft+massage)
      • Descaling system
      • Ø 5-1/8
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28016979FF0010
    • TermékcsaládGeneric
    • TermékcsoportShowers - Hand showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEgyéb
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.17
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010161
    • ETIM-névHand shower
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2020
    • CSI Uniformat II névDomestic Water Distribution