Termékek közzététele
28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
    Dornbracht

    28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm

    Dornbracht Shower head with one flow mode 7-1/8"-8-1/4"

    Specifikáció
    • Dornbracht Shower head with one flow mode 7-1/8"-8-1/4"

      • 7-1/8"-8-1/4" Projection
      • Ball-joint pivotable through 30°
      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • Ø 3-7/8"
      • Flange diameter 2-1/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrom, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28504979FF0010
    • TermékcsaládGeneric
    • TermékcsoportShowers - Shower heads
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.64
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures