Termékek közzététele
28518360 Madison Body spray without volume control
28518360 Madison Body spray without volume control
28518360 Madison Body spray without volume control
28518360 Madison Body spray without volume control
28518360 Madison Body spray without volume control
28518360 Madison Body spray without volume control
    Dornbracht

    28518360 Madison Body spray without volume control

    28518360 Madison Body spray without volume control

    Specifikáció
    • 28518360 Madison Body spray without volume control

      • spray head Ø 55mm
      • ball-joint pivotable through 25° (in any direction)
      • rain flow
      • rosette Ø 55 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 5 l/min

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28518360
    • TermékcsaládMadison
    • TermékcsoportMADISON
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.51
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures