Termékek közzététele
28796710FF0010 LULU Rain shower with ceiling fixing
28796710FF0010 LULU Rain shower with ceiling fixing
28796710FF0010 LULU Rain shower with ceiling fixing
28796710FF0010 LULU Rain shower with ceiling fixing
28796710FF0010 LULU Rain shower with ceiling fixing
28796710FF0010 LULU Rain shower with ceiling fixing
    Dornbracht

    28796710FF0010 LULU Rain shower with ceiling fixing

    LULU Rain shower with ceiling fixing
    Specifikáció
    • LULU Rain shower with ceiling fixing

      • Stream: Rain
      • Descaling system
      • 11-3/4" x 9-1/2" Rain showerhead
      • 6-1/2" distance between ceiling and bottom of showerhead
      • Flange 3-1/8 x 2-1/8
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte

      Accessory is needed 35085970-900010 Concealed wall elbow 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28796710FF0010
    • TermékcsaládLulu
    • TermékcsoportLULU
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.28
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures