Termékek közzététele
33300660 Meta Single-lever shower mixer for wall mounting
33300660 Meta Single-lever shower mixer for wall mounting
33300660 Meta Single-lever shower mixer for wall mounting
    Dornbracht

    33300660 Meta Single-lever shower mixer for wall mounting

    Meta Single-lever shower mixer for wall mounting

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
    • Meta Single-lever shower mixer for wall mounting

      • 3/8" shower outlet
      • slide-on rosettes Ø 60 mm
      • 1/2" connection
      • gauge 150 mm - 15 mm
      • Fits Meta
      • Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító33300660
    • TermékcsaládMeta
    • TermékcsoportMETA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.83
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2090
    • CSI Uniformat II névOther Plumbing Systems