Termékek közzététele
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
    Dornbracht

    33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm

    Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 4-7/8"

    Specifikáció
    • Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 4-7/8"

      • 4-7/8" Projection
      • US drain with overflow
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Total height 5-1/4"
      • Height to aerator/spout outlet 2"
      • 1-3/8" hole diameter
      • 2 x pressure hose with 3/8” compression fitting
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)
      Suitable only for basins with overflow.

      Available in chrome, platinum matte, platinum, brushed Durabrass, black matte, pastel green, light rose, yellow, grey blue, light grey, dark grey, chrome matte, Dark Platinum matte

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító33501662FF0010
    • TermékcsaládMeta
    • TermékcsoportMETA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.64
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures