Termékek közzététele
33510665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste
33510665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste
33510665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste
33510665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste
    Dornbracht

    33510665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste

    33510665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste 123 mm

    Specifikáció
    • 33510665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste 123 mm

      • 123 mm projection
      • progressive cartridge
      • pivotable spout 360°
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 272 mm
      • height up to aerator 202 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 2x screw-in M 8 x 1 pressure hose, leak-tested
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Only suitable for basins with an overflow.

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító33510665
    • TermékcsaládMeta
    • TermékcsoportMETA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.31
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika