Termékek közzététele
35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer
Dornbracht

35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer

Dornbracht Concealed single-lever mixer
Specifikáció
  • Dornbracht Concealed single-lever mixer

    • lead-free, dezincification resistant
    • 2x back flow preventer
    • 2x supply connection 1/2" female thread (cold/hot), DN 15
    • 3x outlet G 1/2"
    • 2x integrated supply stop
    • dust cover
    • anti-water packing
    • sound and thermal insulation
    • gauge 60 mm

    This product can be combined with the xGrid track. For more details, see page ZZZ.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító35020970
  • TermékcsaládGeneric
  • TermékcsoportConcealed Roughs - Mixer Roughs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)2.66
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011327
  • ETIM-névBuilt-in mixing tap
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika