Termékek közzététele
36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
    Dornbracht

    36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
    • xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

      • cover plate Ø 124 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, matt white, Dark Brass matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosító36503979
      • TermékcsaládGeneric
      • TermékcsoportShower / Tub Trims - Thermostats
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2021-10-19
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagSárgaréz
      • Tervezés helyeNémetország
      • Gyártás helyeNémetország
      • Nettó tömeg (kg)1.03
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
      • IFC besorolásHigiéniai terminál
      • ETIM-kódEC011327
      • ETIM-névBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass szám23-31 11 00
      • OmniClass névFaucets