Termékek közzététele
36517979 WATER BAR Concealed body spray
36517979 WATER BAR Concealed body spray
36517979 WATER BAR Concealed body spray
36517979 WATER BAR Concealed body spray
36517979 WATER BAR Concealed body spray
36517979 WATER BAR Concealed body spray
    Dornbracht

    36517979 WATER BAR Concealed body spray

    WATER BAR Concealed body spray

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
    • WATER BAR Concealed body spray

      • rain flow
      • with anti-scale system
      • cover plate 240 x 60 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 6 l/min

      In combination with an eValve, the flow rate can deviate.
      Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.
      Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3520697090 Concealed wall installation box -

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36517979
    • TermékcsaládGeneric
    • TermékcsoportShowers - Spa Showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures