Termékek közzététele
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
    Dornbracht

    36707811 CYO Wall-mounted basin mixer

    36707811 CYO Wall-mounted basin mixer 160 mm

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
    • 36707811 CYO Wall-mounted basin mixer 160 mm

      • 160 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • hole diameter valve 37 mm
      • hole diameter spout 37 mm
      • handle Ø 60mm
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      NOTE: The handle inserts must be ordered separately from the fittings!

      Accessory is needed 3570097090 Concealed wall-mounted mixer Centred spout

        Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum, Durabrass, Dark Platinum matt

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosító36707811
      • TermékcsaládCYO
      • TermékcsoportCYO
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2022-03-14
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagSárgaréz
      • Tervezés helyeNémetország
      • Gyártás helyeNémetország
      • Nettó tömeg (kg)1.87
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
      • IFC besorolásSzelep
      • ETIM-kódEC011327
      • ETIM-névBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass szám23-31 11 00
      • OmniClass névFaucets