Termékek közzététele
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
    Dornbracht

    36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste

    36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste

    Specifikáció
      • 250 mm projection
      • fixed spout
      • circular, air-enriched flow
      • hole diameter spout 37 mm
      • hole diameter single-lever mixer 57 mm
      • rosette for spout Ø 55mm
      • rosette for mixer Ø 78mm
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      Codes & standards

      • NSF/ANSI 372

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

      Accessory is needed : 35860970-900010 Concealed wall-mounted single-lever mixer


      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosító36861664FF0010
      • TermékcsaládMeta
      • TermékcsoportMETA
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2022-03-11
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagSárgaréz
      • Tervezés helyeNémetország
      • Gyártás helyeNémetország
      • Nettó tömeg (kg)1.68
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
      • IFC besorolásSzelep
      • ETIM-kódEC011327
      • ETIM-névBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass szám23-31 11 00
      • OmniClass névFaucets