Termékek közzététele
Curaflex® 3000
DOYMA GmbH & Co

Curaflex® 3000

  • Cut-out for penetrations
  • Use in unfinished structures
  • For waterproof concrete structures (white tank)
  • Homogeneous connection to the concrete, reinforced bythe special grooving
  • Coefficient of expansion of the material corresponds to that of concrete
  • Optimally designed inner wall for holding the DOYMA sealing systems and building services duct system
  • For a white tank (waterproof concrete structures without tanking membranes/thick coatings)
Specifikáció
    • Gas-tight against ground gas with membrane that comes into contact with the soil
    • Radon proof – according to FHRK information sheet MB101
    • Certified under FHRK test regulation GE 102 (no. G 30 322-2-9)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCuraflex-3000
  • TermékcsaládSealing systems
  • TermékcsoportCuraflex® sealing systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásTárgy
  • OmniClass szám23-13 25 13 13 13
  • OmniClass névFire Safing Sealants