Termékek közzététele
Quadro-Secura® single-compartment building owner’s package for buildings with basements
DOYMA GmbH & Co

Quadro-Secura® single-compartment building owner’s package for buildings with basements

  • Single-compartment house lead-in with sealing on both sides.
  • Additional seal flange on the outside wall in accordance with DIN 18533 for sealing tanking membranes (black tank).
  • Also suitable for waterproof concrete core bores and twin/element walls.
  • For the following building services: gas, water, electricity and telecommunications.
  • Completely equipped with the required accessories.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóQuadro-Secura4
  • TermékcsaládSealing systems
  • TermékcsoportQuadro-Secura® house lead-ins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásTárgy
  • OmniClass szám23-13 25 13 13 13
  • OmniClass névFire Safing Sealants