Termékek közzététele
Supro Plus- Breatheable Roof Underlay
DuPont Tyvek

Supro Plus- Breatheable Roof Underlay

Reinforced breathable roof underlay with integral adhesive lap tape for sealing against air infiltration to improve thermal efficiency. Suitable for use in all supported and unsupported pitched roof applications, including warm, hybrid and cold roofs. Also suitable for Scottish sarking board systems, low pitched metal roofs as well as wall and floor applications. Roll sizes: 1 m x 50 m and 1.5 m x 50 m. Horizontal lap: 150 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSuproPlus
  • TermékcsaládBuilding Envelope Solutions
  • TermékcsoportWater Resistant Membrane
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Másodlagos anyagPolipropilén
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeLuxemburg
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 leírásMembranes, liners, flexible sheets and fabrics