Termékek közzététele
Tyvek Firecurb Housewrap
DuPont Tyvek

Tyvek Firecurb Housewrap

Wall breather membrane with Class B2 fire performance to Din 4102. A lightweight, vapour permeable membrane with high water resistance, providing durable, long-term secondary protection behind external cladding/facade coverings. Membrane should be fixed to a continuous supporting surface, such as sheathing boards, insulation or stone/masonry substrates. Roll size: 1.5 x 100 m. Horizontal lap: 100 mm. Vertical lap: 150 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTyvekFirecurbHousewrap
  • TermékcsaládBuilding Envelope Solutions
  • TermékcsoportFire Retardant Membrane
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Másodlagos anyagPolipropilén
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeLuxemburg
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 leírásMembranes, liners, flexible sheets and fabrics