Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
driade/products/90352b72-0a35-44db-b070-a77e2d73f5ca
Kezdőlap
Kategóriák
Bútor
Asztalok
MAK
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Driade
Követés
MAK
It’s a special trolley with four protruding shelves, the lower of which can crawl under the bed and the upper of which can stand the breakfast or even only a coffee, comfortably wrapped in the sheets.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
mak
Termékcsalád
Furniture
Termékcsoport
Trolly
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2012-01-21
Verziószám
1
Magasság (mm)
810
Szélesség (mm)
500
Mélység (mm)
800
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.driade.com/site/products/accessories/mak.html
Műszaki leírás
http://www.driade.com/site/products/accessories/mak.html
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Fa
Tervezés helye
Olaszország
Gyártás helye
Olaszország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Bútor - Asztalok
IFC besorolás
Felszerelési elem
UNSPSC név
Furniture and Furnishings
UNSPSC kód
56
Hasonló termékek
Ethnicraft
Grooves coffee table - varnished teak - off black - rectangular - 170x120x34 cm
4.7
(
7
)
Letöltés
Ethnicraft
Slice coffee table - varnished Minerals - Ray Whisky - oval - 105x94x33 cm
Letöltés
Ethnicraft
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 80x80x32 cm
Letöltés
Ethnicraft
Boomerang coffee table - varnished teak - brown - pebble shape - 90x61x29 cm
Letöltés
COR Sitzmöbel
Conic Table
4.6
(
10
)
Letöltés
BRDR. Krüger
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
4.9
(
7
)
Letöltés