Termékek közzététele
Grande Savoy Series - Hardwood Flooring
DUCHATEAU

Grande Savoy Series - Hardwood Flooring

The Grand Savoy Collection captures the quiet majesty of European chateaus, spaces where light spills across limestone walls and grand oak floors set the stage for generations of gathering. Each plank carries the poise of refinement and the warmth of history, designed to bring timeless architecture into modern life.

Lépjen kapcsolatba a DUCHATEAU céggel

Specifikáció
  • Wear Layer: 4 mm

    Plank Width: 9-1/2″ (240 mm)

    Plank Length: Random Length up to 86-11/16” (2200 mm)

    Species: European Oak

    Grade: Character

    Finish: UV Oil

    Surface Treatment: Wire Brush, Ultra Matte Finish

    Installation: Glue-Down, Nail/Staple with Glue assist

    Construction: Engineered

    Thickness: 5/8” (15 mm)

    Radiant Heating: Approved (see installation instructions)

    Hardwood Trims: Stairnose, Reducer, Threshold, T-Mold, and Squarenose

    Coverage Per Box: 34.1 SQ.FT

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógrande-savoy-series
  • TermékcsaládFloors
  • TermékcsoportHardwood Flooring
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWood Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada