Termékek közzététele
Broekstuk
DUCO

Broekstuk

This piece makes it possible to connect one duct of ø 160 mm to two connection nozzles (ø 125 mm) of the DucoBox Silent Connect. The distribution over two channels reduces the resistance, which leads to a quieter and more energy-efficient operation.

Specifikáció
  • This piece makes it possible to connect one duct of ø 160 mm to two connection nozzles (ø 125 mm) of the DucoBox Silent Connect. The distribution over two channels reduces the resistance, which leads to a quieter and more energy-efficient operation.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbroekstuk
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportVentilation Units
  • TípusAlkomponens
  • Megjelenés dátuma2022-03-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)230
  • Szélesség (mm)368
  • Mélység (mm)224
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagNövelt polipropilén
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)0.26
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG015260
  • ETIM-névPressure increase/decrease