Termékek közzététele
CO2 Ruimtesensor
DUCO

CO2 Ruimtesensor

The CO2 Room sensor measures both the CO2 content (indoor climate indicator)

as the temperature in the living areas and thus controls the ventilation system.

Specifikáció
  • A room sensor is a control switch with a built-in CO2 or humidity sensor. This type of sensor is only possible in 230 VAC and 24 VDC versions. The CO2 Room sensor measures both the CO2 content (a gauge for the indoor climate) and the temperature in the living areas and thus controls the Demand-Based Natural Ventilation System.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóco2-sensor
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportVentilation Units
  • TípusAlkomponens
  • Megjelenés dátuma2022-03-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)55
  • Szélesség (mm)83
  • Mélység (mm)83
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)0.18
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásKapcsolóeszköz
  • ETIM-kódEG015820
  • ETIM-névElectric and pneumatic sensors