Termékek közzététele
Duc DoorVent
DUCO

Duc DoorVent

The DoorVent is a pass-through grille that can be fitted discretely in internal doors. In contrast to cracks under the door, the DoorVent avoids draughts and dampens annoying noise.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódoorvent
  • TermékcsaládLouvre Doors
  • TermékcsoportDucoDoor Grille
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-05-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)58
  • Szélesség (mm)436
  • Mélység (mm)41
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)0.49
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Nem gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG015240
  • ETIM-névAir inlet/extraction units

Termék elérhetősége

Európa