Termékek közzététele
Duco DoorVent
DUCO

Duco DoorVent

The DoorVent is a transit grille that can be placed discreetly in interior doors. In contrast to cracks under the door, the DoorVent avoids drafts and muffles the annoying noise.

Specifikáció
  • A controlled air flow makes a major contribution to the optimal functioning of a ventilation system. The DoorVent ensures the desired amount of air flow between the different rooms of a building or home. In contrast to cracks under the door, the DoorVent avoids drafts and muffles the annoying noise. Fresh air must be able to circulate freely between the various indoor areas. That is why DUCO developed the DoorVent, an acoustic transit grille that is placed in the interior doors.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóduco-doorvent
  • TermékcsaládLouvre Doors
  • TermékcsoportDucoDoor Grille
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-03-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)58
  • Szélesség (mm)41
  • Mélység (mm)436
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)0.49
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Nem gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG015240
  • ETIM-névAir inlet/extraction units

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia