Termékek közzététele
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser

    Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser

    The model RHV Double Deflection Diffuser offers a double deflection design in a round shape. Excellent for ceiling and wall mounting, it can provide wide dispersion or narrow air streams. The individually adjustable blades allow the user to condition four areas simultaneously. The body is one piece aluminum and mounts with the included hidden bracket. Finally a register good looking enough for those special projects!

    *Butterfly Dampers also available on our website.

    Specifikáció
    • Material: Heavy-Gauge Aluminum
      Finish: Gloss White or Mill Finish (Custom Colors Available)
      Sizes: 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20" 24"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómodel_rhv-diffuser-round-grilles
    • TermékcsaládRound Grilles
    • TermékcsoportRound Grilles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeJapán
    • Gyártás helyeJapán
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Nem gépi ventilláció
    • IFC besorolásLégterminál
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 leírásAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 11 13
    • OmniClass névWall Ventilation Diffusers

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika