Termékek közzététele
Duco Weather Station
DUCO

Duco Weather Station

The weather station is essential for the operation of ventilative cooling,

as it measures the outside temperature. The weather station also

includes:

• A three-direction sunlight sensor (east, south and west)

• Heated rain sensor (snow-resistant)

• Wind speed sensor

Specifikáció
  • If a weather station is used for ventilative cooling, one weather station is required for each

    master unit.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóduco-weather-station
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportVarious Control Components
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2024-10-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)77
  • Szélesség (mm)96
  • Mélység (mm)118
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)1.05
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG000013
  • ETIM-névDomestic switching devices
  • Uniclass 2015 kódPr_75_50_52_97
  • Uniclass 2015 leírásWeather stations