Termékek közzététele
DucoBox Energy Premium
DUCO

DucoBox Energy Premium

The DucoBox Energy Premium is a mechanical ventilation unit with heat recovery.

Specifikáció
  • The DucoBox Energy Premium is a mechanical ventilation unit with heat recovery. It supplies fresh air mechanically to and extracts contaminated air mechanically from the home with the help of integrated fans. During this process, the heat is recovered from the extracted air and transferred to the air supplied.
    The optional, integrated 2-zone system with demand control ensures extremely quiet, intelligent and energy-efficient operation. Control components can be paired with the DucoBox Energy Premium (= master unit). The DucoBox Energy Premium features a frost protection system (with or without heater), a bypass function and constant flow. Semiautomatic configuration ensures the device can be installed quickly
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóducobox-energy-premium
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportVentilation Units
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-03-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)957
  • Szélesség (mm)585
  • Mélység (mm)740
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorral bevont acél
  • Másodlagos anyagNövelt polipropilén
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)43.73
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG015220
  • ETIM-névHeat exchangers