Termékek közzététele
DucoBox Energy Sky D275
DUCO

DucoBox Energy Sky D275

All the advantages of the other DUCO MVHR systems were adopted here, including the possibility of 2-zone control via external valve, automatic calibration, copy function, head-up display, etc.

Specifikáció
  • The DucoBox Energy Sky with a ventilation flow rate of 275 m ³/h has been specially developed for mounting in compact technical rooms and cramped storage areas, such as in apartment buildings.

    This lightweight ceiling model perfectly complements our Energy Family (Mechanical Ventilation with Heat Recovery systems) and, thanks to its limited height of 30 cm, also fits seamlessly into suspended ceilings. The unit can also be wall-mounted.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóducobox-energy-sky-d275
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportVentilation Units
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2025-03-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorral bevont acél
  • Másodlagos anyagNövelt polipropilén
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG015220
  • ETIM-névHeat exchangers