Termékek közzététele
DucoBox Reno
DUCO

DucoBox Reno

The DucoBox Reno is a compact, sustainable and extremely energy-efficient mechanical extraction unit, developed for application within DUCO’s Demand controlled Natural Ventilation systems and extracts humid and/or polluted air when necessary and in the required quantity. Thanks to smart calibration technology and the practical duplication function, installation time is reduced to a minimum. The simple construction and efficient DC motor guarantees a long life cycle.

Specifikáció
  • DucoBox Reno is the ventilation solution for the renewal market. With a flow rate of 325m³/h at 150 Pa and its compact dimensions (381 x 366 x 204), it can be used in almost any situation! Thanks to smart calibration technology and the practical duplication function, installation time is reduced to a minimum. Finally, the end user benefits from energy-efficient ventilation through the combination of standard humidity measurement, smart demand control with e.g. an optional CO2 Boxsensor and a maximum power consumption of 47W.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóducobox-reno
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportVentilation Units
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-06-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)366
  • Szélesség (mm)318
  • Mélység (mm)203.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagPolipropilén
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)3.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG015260
  • ETIM-névPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 kódEn_65_40
  • Uniclass 2015 leírásVentilation entities