Termékek közzététele
DucoFlex Dakdoorvoer D160
DUCO

DucoFlex Dakdoorvoer D160

The DucoFlex Roof Transit Compact D160 can be used as a supply and an extraction point. The dark grey colour and the design of this unit make it possible to integrate it very discretely into a slate roof. The pre-mounted lead seal ensures a quick and watertight installation. Thanks to the smart design, this compact roof penetration is barely susceptible to atmospheric turbulence. The connection piece fits seamlessly into the DucoFlex ISO D160 pipes.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóducoflex-dakdoorvoer-d160
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-07-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)287
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)3.22
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG015560
  • ETIM-névAccessories for flue gases and air
  • Uniclass 2015 kódAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 leírásVentilation and air conditioning systems surveying