Termékek közzététele
DucoFlex Muurdoorvoer D180
DUCO

DucoFlex Muurdoorvoer D180

The DucoFlex Wall feed-through can be used as a supply and extraction point with very low pressure losses. The fitted flange with a diameter of 180 provides a quick and air-tight connection to the DucoFlex ISO D180 pipes without any need for connecting pieces. The pre-fitted condensation strip prevents possible undesired deposits of dripping condensation water. The sleek design and white or black colour enable the unit to be used discretely in any type of façade.

Specifikáció
    • Connection diameter (mm): 180
    • Transit diameter: depending on the applied supply or extraction pipes
    • Very low pressure losses (seegraphs)
    • Equipped with pre-mounted drip lip
    • Scope of application: vertical wall
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóducoflex-muurdoorvoer-d180
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-05-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)312
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)273
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)1.15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG015240
  • ETIM-névAir inlet/extraction units