Termékek közzététele
DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m

DucoFlex antistatic and antibacterial air ducting, being round and flexible, is easy to fit.

When fitted correctly, its low internal resistance will contribute to an energy-efficient ventilation system.

Specifikáció
  • Highly flexible / maintainsshape

    • Minimum bending radius:0.15 m

    • Outside diameter: 64 mm

    • Inside diameter: 54 mm

    • Operating temperature:-25 °C to 60 °C

    • Minimum installationtemperature: -5 °C

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóducoflex-rond-d63
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportVarious Control Components
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-05-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2000
  • Szélesség (mm)920
  • Mélység (mm)920
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagPolietilén
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)14
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG015550
  • ETIM-névDuct and pipe for flue gas and air
  • Uniclass 2015 kódEn_65_40
  • Uniclass 2015 leírásVentilation entities