Termékek közzététele
DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 3x oval
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 3x oval

"The ceiling and floor manifold box can be used multifunctionally with 3 oval connexions (F) and 1 oval connection (M). This offers the possibility to connect it to the ceiling and floor manifold box 4x oval (F) and so expand to 6x oval connections (F)."
Specifikáció
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

    • Connections:

    - 4 x oval

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68oval

    - 1 x DIN180 (Female)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóducoflex-vloer-en-plafondplenium-3x-oval
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-05-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)68
  • Szélesség (mm)225
  • Mélység (mm)225
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Másodlagos anyagABS
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)0.39
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • ETIM-kódEG015560
  • ETIM-névAccessories for flue gases and air