Termékek közzététele
DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 D180
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 D180

"The D180 floor manifold box is the adapter between a maximum of 12 DucoFlex D63 ducts and a direct connection to a D180 riser duct. The smart “Click & Go” system provides a quick and perfectly airtight joint between DucoFlex ducts."

Specifikáció
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight joints

    • Connections:

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68 oval

    - 1x DN180 (Female)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóducoflex-vloerplenum-12x63-d180
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-05-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)133
  • Szélesség (mm)560
  • Mélység (mm)530
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Másodlagos anyagABS
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)3.25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG015560
  • ETIM-névAccessories for flue gases and air