Termékek közzététele
DucoVent Premium Trim
DUCO

DucoVent Premium Trim

The DucoVent Premium Trim is a vent that can be finished neatly against the ceiling. The vent can be used for both supply and extraction. Thanks to a minimal mounting height and paintable visible parts, the valve virtually merges into the ceiling. The well-thought-out design ensures a diffuse air supply via the Coanda effect, thus guaranteeing optimum comfort. Aesthetics and quality in one product! A perfect combination with DUCO's high-quality ventilation solutions!

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóducovent-premium-trim
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2025-11-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)70
  • Szélesség (mm)145
  • Mélység (mm)145
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)0.14
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011497
  • ETIM-névVentilation valve