Termékek közzététele
Reducer 125/80
DUCO

Reducer 125/80

The Reducer 125/80 is used to make a quick and good connection between ducts with an inner diameter of 80 mm and the DucoBoxes with a 125 mm connection.

Specifikáció
  • Compatible with DucoBoxes with connection D125

    • Connections:

    - 1x D125 (F)

    - 1x D80 (M)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóreducer-12580
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportVentilation Units
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-02-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)60
  • Szélesség (mm)130
  • Mélység (mm)130
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagPolipropilén
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)0.06
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG015560
  • ETIM-névAccessories for flue gases and air