Termékek közzététele
Set Coax kabel
DUCO

Set Coax kabel

The set includes an 8 m Coax cable with pre-mounted connectors at both ends. With this set, the antenna of the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy or DucoBox Eco can be moved to a place with an optimal RF range if necessary.

Specifikáció
  • The set includes an 8 m Coax cable with pre-mounted connectors at both ends. With this set, the antenna of the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy or DucoBox Eco can be moved to a place with an optimal RF range if necessary.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóset-coax-kabel
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportVentilation Units
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-05-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)50
  • Szélesség (mm)210
  • Mélység (mm)230
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Másodlagos anyagRéz
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)0.31
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG000001
  • ETIM-névCables