Termékek közzététele
Silenzio Retro ZR
DUCO

Silenzio Retro ZR

The Silenzio is a wall-mounted grille that lends itself perfectly to renovation. Not only has the appearance been given a complete makeover, but from now on the Silenzio also has a ZR damper so that it can be used effortlessly in one of our ventilation systems. This sound-absorbing ventilation grid was specifically developed for situations involving heavy noise pollution. The retro version is specifically suited for monumental buildings with a protected facade. This grille can be integrated invisibly into the façade (by means of an open butt joint) or can be fitted with a discrete outer grille (Duco outer grille or outer section of your choice).

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósilenzio-retro-zr
  • TermékcsaládSpecific Ventilation
  • TermékcsoportWall transfer air vents
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-05-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)350
  • Szélesség (mm)350
  • Mélység (mm)105
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Nem gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG015560
  • ETIM-névAccessories for flue gases and air

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia