Termékek közzététele
User controller RF/Battery (White& Black)
DUCO

User controller RF/Battery (White& Black)

Optional component within DUCO's demand-controlled ventilation systems. The ventilation system can be controlled as required via the push buttons on the control switch. The control switch is available in 2 versions: either battery-powered, exclusively wireless via RF; or 230VAC/24VDC, wireless via RF or Wired.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóuser-controller-rf-battery
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2025-10-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)69
  • Szélesség (mm)69
  • Mélység (mm)17
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPC/ABS
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)0.03
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • ETIM-kódEC001358
  • ETIM-névRadio transmitter