Termékek közzététele
ACRI-WALL® - Interior Paint
ACRI-WALL® - Interior Paint

    ACRI-WALL® - Interior Paint

    ACRI-WALL | Interior Paint

    ACRI-WALL is a line of professional, zero VOC, low odor interior paints ideal for use on new residential, commercial and multi-tenant housing projects. ACRI-WALL is formulated using the right blend of resins and pigments to provide excellent sheen uniformity, touch-up capabilities and durability. With very good block resistance, it prevents painted surfaces from sticking together and peeling.

    Why ACRI-WALL paints outperform the competition

    • Zero VOC, low odor
    • Very good touch-up
    • Very good block resistance

    For use on these substrates

    • Drywall
    • Masonry
    • Wood
    • Metal

    Lépjen kapcsolatba a Dunn-Edwards Paints céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóacri-wall-interior-paint
    • TermékcsaládPaints and Varnishes
    • TermékcsoportInterior Paints & Primers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásFelszín
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35
    • Uniclass 2015 leírásCovering and finishing products
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFinishes
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika
    Dél-Korea
    Egyesült Államok
    Kína