Termékek közzététele
SPARTAZERO® Interior Paint
SPARTAZERO® Interior Paint

    SPARTAZERO® Interior Paint

    SPARTAZERO | Interior Paint

    SPARTAZERO Flat is a premium interior, low odor, Zero VOC paint that provides exceptional hide, durability, and performance. It is ideal for use on residential and commercial projects, schools, hospitals, or hotels and any application where low odor products are preferred.

    Why SPARTAZERO paints outperform the competition

    • Zero VOC, very low odor
    • Excellent hide and coverage
    • Dries to a smooth, uniform finish

    For use on these substrates

    • Drywall
    • Masonry
    • Wood
    • Metal
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóspartazero-interior-paint
    • TermékcsaládPaints and Varnishes
    • TermékcsoportInterior Paints & Primers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásFelszín
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35
    • Uniclass 2015 leírásCovering and finishing products
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFinishes
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika
    Dél-Korea
    Egyesült Államok
    Kína