Termékek közzététele
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
    DURAVIT AG

    Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Well-formed and pleasantly soft water jet thanks to the addition of air (air function)
    Specifikáció
      • Duravit Hand shower, Chrome High Gloss, Ø 105 mm, 1 Jet, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 24 l/min, Silicone nubs - UV0650010000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHand-shower-205x105x51-mm-UV0650010000
    • TermékcsaládHand shower set
    • TermékcsoportHand shower
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)51
    • Szélesség (mm)205
    • Mélység (mm)105
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010161
    • ETIM-névHand shower
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia