Termékek közzététele
Shower rail 700x20x70 mm - UV0600001
Shower rail 700x20x70 mm - UV0600001
Shower rail 700x20x70 mm - UV0600001
Shower rail 700x20x70 mm - UV0600001
Shower rail 700x20x70 mm - UV0600001
Shower rail 700x20x70 mm - UV0600001
    DURAVIT AG

    Shower rail 700x20x70 mm - UV0600001

    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Height-adjustable hand shower holder
    • Wall installation
    Specifikáció
      • Duravit Shower rail, 700 mm, Chrome High Gloss - UV0600001000
      • Duravit Shower rail, 700 mm, Black Matt - UV0600001046
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóShower-rail-700x20x70-mm-UV0600001
    • TermékcsaládHand shower set
    • TermékcsoportShower rail
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)20
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.58
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásKorlát
    • ETIM-kódEC010140
    • ETIM-névSliding rod
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia