Termékek közzététele
Starck T Toilet paper holder 255x76x50 mm - 009938
Starck T Toilet paper holder 255x76x50 mm - 009938
Starck T Toilet paper holder 255x76x50 mm - 009938
Starck T Toilet paper holder 255x76x50 mm - 009938
Starck T Toilet paper holder 255x76x50 mm - 009938
    DURAVIT AG

    Starck T Toilet paper holder 255x76x50 mm - 009938

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Offers enough space for two rolls of toilet paper
    • Wall-mounted installation
    Specifikáció
      • Duravit Starck T Toilet paper holder, Chrome, 255x76x50 mm - 0099381000
      • Duravit Starck T Toilet paper holder Black Matt 255x76x50 mm - 0099384600
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóStarck-T-Toilet-paper-holder-255x76x50-mm-009938
    • TermékcsaládToilet accessories
    • TermékcsoportToilet paper holder
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)50
    • Szélesség (mm)255
    • Mélység (mm)76
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.24
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010553
    • ETIM-névToilet roll holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia